VSK-PA M32 x 1.5 grey (RAL 7035) Obj. č. 94704
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
94704
Item description
VSK-PA M32 x 1.5 grey (RAL 7035)
Thread type
metric
Size
M32 x 1.5
Colour
grey (RAL 7035)
Thread length mm
11.0
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892374951
Customs tariff number
39235090

Technická data

PA screwed plug
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polyamide (PA)

Vlastnosti

      • halogen-free
      • phosphor-free

Poznámky

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length

Použití

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible