VSK-EX PG 36 černá Obj. č. 91454
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91454
označení výrobku
VSK-EX PG 36 černá
typ závitu
PG
velikost
PG 36
barva
černá (RAL 9005)
délka závitu mm
13,5
velikost klíče mm
55
výška mm
20
rohový rozměr mm
60,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892368608
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PA EX šroubovací uzávěr podle DIN EN 50014, DIN EN 50019
Teplotní rozsah -20°C až +90°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar / IP 69K

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu

Testy

      • testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Poznámky

      • Prohlášení o shodě: DMT 03 ATEX E 049
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • H - výška
      • SZ - šířka klíče
      • C - rohový rozměr

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible