VSK-EX PG 7 černá
Obj. č. 91447
Detaily položky VSK-EX PG 7 černá
- Obj. č.
- 91447
- označení výrobku
- VSK-EX PG 7 černá
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 7
- barva
- černá (RAL 9005)
- délka závitu mm
- 8,5
- velikost klíče mm
- 15
- výška mm
- 13
- rohový rozměr mm
- 16,5
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892368530
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data VSK-EX PG 7 černá
PA EX šroubovací uzávěr podle DIN EN 50014, DIN EN 50019 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +90°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Detaily VSK-EX PG 7 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
Testy
-
- testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014
Poznámky
-
- Prohlášení o shodě: DMT 03 ATEX E 049
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- H - výška
- SZ - šířka klíče
- C - rohový rozměr
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče