PVDF uzamykací šroub VSB 7.5 x 20.00 mm černá

PVDF uzamykací šroub VSB 7.5 x 20.00 mm černá Obj. č. 903522
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
903522
označení výrobku
PVDF uzamykací šroub VSB 7.5 x 20.00 mm černá
barva
černá (RAL 9005)
průměr x délka mm
7.5 x 20.00
materiál
polyvinyliden fluorid (PVDF)
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892360503
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVDF uzamykací šroub
Teplotní rozsah -30°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál:
      • přírodní: Polyamide (PA)
      • bílá: Polyoxymethylen (POM)
      • černá (RAL 9005): polyvinyliden fluorid (PVDF)

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • L - délka
      • d - vnitřní průměr

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro neobsazené průchody.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible