PVDF uzamykací šroub VSB 5.0 x 25.00 mm $natur
Obj. č. 11022564
Detaily položky PVDF uzamykací šroub VSB 5.0 x 25.00 mm $natur
- Obj. č.
- 11022564
- označení výrobku
- PVDF sealing billets VSB 5.0 x 25.00 mm natural
- barva
- přírodní
- průměr x délka mm
- 5.0 x 25.00
- materiál
- Polyamide (PA)
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892537899
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data PVDF uzamykací šroub VSB 5.0 x 25.00 mm $natur
PVDF uzamykací šroub | |
Teplotní rozsah | -30°C až +100°C |
Detaily PVDF uzamykací šroub VSB 5.0 x 25.00 mm $natur
Konstrukce kabelu
-
- materiál:
- přírodní: Polyamide (PA)
- bílá: Polyoxymethylen (POM)
- černá (RAL 9005): polyvinyliden fluorid (PVDF)
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- L - délka
- d - vnitřní průměr
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro neobsazené průchody.