šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M50 x 1.5
Obj. č. 905952
Detaily položky šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M50 x 1.5
- Obj. č.
- 905952
- označení výrobku
- šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M50 x 1.5
- vnější Ø mm (cca)
- 54
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M50 x 1,5
- délka závitu mm
- 9,0
- výška mm
- 15
- kusů v balení
- 2
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892378195
- číslo celního sazebníku
- 73269098
Technická data šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M50 x 1.5
šroubovací krytka z nerezové oceli | |
Teplotní rozsah | -15°C až +200°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M50 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
-
- O-krouže: fluorový kaučuk(FPM)
-
- s O-kroužkem z FPM
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M50 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem