šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M40 x 1.5

šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M40 x 1.5 Obj. č. 905951
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905951
označení výrobku
šroubovací krytka z nerezové oceli VS-O M40 x 1.5
vnější Ø mm (cca)
44
typ závitu
metrický
velikost
M40 x 1,5
délka závitu mm
8,5
výška mm
13
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892378188
číslo celního sazebníku
73269098

Technická data

šroubovací krytka z nerezové oceli
Teplotní rozsah -15°C až +200°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303
      • O-krouže: fluorový kaučuk(FPM)
      • s O-kroužkem z FPM

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible