niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 16
Obj. č. 96170
Detaily položky niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 16
- Obj. č.
- 96170
- označení výrobku
- niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 16
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 16
- délka závitu mm
- 6,0
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892377983
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 16
niklem potažená mosazná šroubovací zátka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +80°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 16
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- s O-kroužkem
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS-O PG 16
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem