VMK-SD M12 x 1.5
Obj. č. 98108
Detaily položky VMK-SD M12 x 1.5
- Obj. č.
- 98108
- označení výrobku
- VMK-SD M12 x 1.5
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M12 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 5,0 - 7,0
- délka závitu mm
- 5,0
- velikost klíče mm
- 14
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892351310
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data VMK-SD M12 x 1.5
niklem potažená mosazná kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar |
Detaily VMK-SD M12 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- Provedení je podobné těsnícímu kroužku a zaručuje velké upínací rozsahy
Ke stažení VMK-SD M12 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem