niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE PG 29
Obj. č. 99055
Detaily položky niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE PG 29
- Obj. č.
- 99055
- označení výrobku
- niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE PG 29
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 29
- délka závitu mm
- 8,0
- velikost klíče mm
- 42
- výška mm
- 13,8
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892375767
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE PG 29
niklem potažený mosazný odlehčovač tahu | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE PG 29
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
- H - výška bez závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče