niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE M50 x 1.5 Obj. č. 905883
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
905883
označení výrobku
niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE M50 x 1.5
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M50 x 1,5
délka závitu mm
9,5
velikost klíče mm
52
výška mm
16
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892375866
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

niklem potažený mosazný odlehčovač tahu
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče
      • H - výška bez závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible