niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE M32 x 1.5
Obj. č. 905881
Detaily položky niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE M32 x 1.5
- Obj. č.
- 905881
- označení výrobku
- niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE M32 x 1.5
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M32 x 1,5
- délka závitu mm
- 8,0
- velikost klíče mm
- 42
- výška mm
- 14
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892375842
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE M32 x 1.5
niklem potažený mosazný odlehčovač tahu | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily niklem potažený mosazný odlehčovač tahu ZE M32 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
- H - výška bez závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče