niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M40 x 1.5
Obj. č. 98133
Detaily položky niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M40 x 1.5
- Obj. č.
- 98133
- označení výrobku
- niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M40 x 1.5
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M40 x 1,5
- délka závitu mm
- 8,5
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892377945
- číslo celního sazebníku
- 74198090
Technická data niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M40 x 1.5
niklem potažená mosazná šroubovací zátka | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
třída ochrany | IP 54 |
Detaily niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M40 x 1.5
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
Poznámky
-
- Zátky pro metrické závity větší než M63x1,5 na dotaz. U těchto výrobků se započítává přirážka na mosaz. Základ je 150 €/100 kg.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS M40 x 1.5
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem