niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 7 Obj. č. 90620
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90620
označení výrobku
niklem potažená mosazná šroubovací zátka VS PG 7
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
PG
velikost
PG 7
délka závitu mm
5,0
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892377792
číslo celního sazebníku
74198090

Technická data

niklem potažená mosazná šroubovací zátka
Teplotní rozsah až +200°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované

Poznámky

      • Zátky pro metrické závity větší než M63x1,5 na dotaz. U těchto výrobků se započítává přirážka na mosaz. Základ je 150 €/100 kg.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible