PP-tube connector USK M16 x 1.5 (50 pcs.) Obj. č. 97596
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97596
Item description
PP-tube connector USK M16 x 1.5 (50 pcs.)
Thread type
metric
Size
M16 x 1.5
Colour
grey
Thread length mm
12.0
Suitable for tube outer Ø mm
17.0
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892382949
Customs tariff number
39174000

Technická data

PP-tube connector
Temperature range -10°C to +110°C
Protection class IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Material: Polypropylene (PP)

Použití

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • Tube gland for protection tubes type: PT-S, S-PU and Airflex-K .
      • With high degree of protection.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible