PP-trubicová vývodka USK PG 29 (25 ks.)

PP-trubicová vývodka USK PG 29 (25 ks.) Obj. č. 90670
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
90670
označení výrobku
PP-trubicová vývodka USK PG 29 (25 ks.)
typ závitu
PG
velikost
PG 29
barva
šedá
délka závitu mm
12,0
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
36,0
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892382727
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PP-trubicová vývodka
Teplotní rozsah -10°C až +110°C
třída ochrany IP 54

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polypropylen (PP)

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Šroubovací vývodka pro ochranné hadice typu S, S-PU a K.
      • S vysokým stupněm ochrany.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible