držák ochranné vlnité trubice USH 28,5 černá Obj. č. 93498
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
93498
označení výrobku
držák ochranné vlnité trubice USH 28,5 černá
barva
černá
výška mm
40
$Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
28,5
šířka mm
38,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892382314
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

držák ochranné vlnité trubice
Teplotní rozsah -30°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polykarbonát (PC)
      • s montážní přírubou
      • hořlavost podle UL 94

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez kadmia
      • odolný proti: zásady, slabé kyseliny, paliva, alkohol, minerální oleje

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Držák ochranných trubek HELUcond. Univerzální držák trubek s vysokou pevností v tahu díky dvojitým stěnám.
      • Upevňovací otvory jsou vhodné pro horizontální i vertikální systémy přípojnic v rozvaděči.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible