držák ochranné vlnité trubice USH 54,5 šedá
Obj. č. 91204
Detaily položky držák ochranné vlnité trubice USH 54,5 šedá
- Obj. č.
- 91204
- označení výrobku
- držák ochranné vlnité trubice USH 54,5 šedá
- barva
- šedá
- výška mm
- 77
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 54,5
- šířka mm
- 59,7
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892382291
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data držák ochranné vlnité trubice USH 54,5 šedá
držák ochranné vlnité trubice | |
Teplotní rozsah | -30°C až +100°C |
Detaily držák ochranné vlnité trubice USH 54,5 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polykarbonát (PC)
-
- s montážní přírubou
-
- hořlavost podle UL 94
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: zásady, slabé kyseliny, paliva, alkohol, minerální oleje
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Držák ochranných trubek HELUcond. Univerzální držák trubek s vysokou pevností v tahu díky dvojitým stěnám.
- Upevňovací otvory jsou vhodné pro horizontální i vertikální systémy přípojnic v rozvaděči.