těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M12 x 1.5

těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M12 x 1.5 Obj. č. 904247
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904247
označení výrobku
těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli UNI-DICHT-VK M12 x 1.5
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
délka závitu mm
5,0
velikost klíče mm
14
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892361043
číslo celního sazebníku
73181900

Technická data

těleso šroubovací vývodky z nerezové oceli
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nerez ocel 1.4305 / AISI 303

Vlastnosti

      • velké rozmezí teplot
      • vysoká odolnost proti korozi

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • chemický průmysl
      • potravinářský a nápojářský průmysl
      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazování vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oboru chemie, při vysokých teplotách, při zatížení dlouhodobým UV zářením.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible