UNI-DICHT-VK-PVDF M12 x 1.5 Obj. č. 904240
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904240
označení výrobku
UNI-DICHT-VK-PVDF M12 x 1.5
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
délka závitu mm
8,0
velikost klíče mm
15
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892360558
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PVDF těleso šroubovací vývodky
Teplotní rozsah -40°C až +150°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: polyvinyliden fluorid (PVDF)

Vlastnosti

      • bez fosforu
      • bez kadmia
      • velké rozmezí teplot

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • U velikostí M12x1.5 nebo M20x1.5 používejte krátké vložky.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • chemický průmysl
      • potravinářský a nápojářský průmysl
      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazování vložkami z TPE nebo silikonu, pro použití v oboru chemie, při vysokých teplotách, při zatížení dlouhodobým UV zářením.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible