UNI-DICHT-VK-PC PG 9 šedá
Obj. č. 11019757
Detaily položky UNI-DICHT-VK-PC PG 9 šedá
- Obj. č.
- 11019757
- označení výrobku
- UNI-DICHT-VK-PC PG 9 šedá
- typ závitu
- PG
- velikost
- PG 9
- barva
- šedá (RAL 7035)
- délka závitu mm
- 9,0
- velikost klíče mm
- 19
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892433153
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data UNI-DICHT-VK-PC PG 9 šedá
PC těleso kabelové vývodky | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
Detaily UNI-DICHT-VK-PC PG 9 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polykarbonát (PC)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
Poznámky
-
- Tělo vývodky M20x1,5 obj. č. 11019751 je vhodné pro vložky PG 11; obj č. 11019752 je vhodné pro vložky PG 13,5.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro osazení těsnicími vložkami z TPE
Ke stažení UNI-DICHT-VK-PC PG 9 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem