UNI-DICHT-VK-PC M50 x 1.5 šedá Obj. č. 11019756
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
11019756
označení výrobku
UNI-DICHT-VK-PC M50 x 1.5 šedá
typ závitu
metrický
velikost
M50 x 1,5
barva
šedá (RAL 7035)
délka závitu mm
14,0
velikost klíče mm
56
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892433146
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PC těleso kabelové vývodky
Teplotní rozsah -20°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polykarbonát (PC)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná

Poznámky

      • Tělo vývodky M20x1,5 obj. č. 11019751 je vhodné pro vložky PG 11; obj č. 11019752 je vhodné pro vložky PG 13,5.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • pro osazení těsnicími vložkami z TPE

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible