UNI-DICHT-VK-MS M50 x 1.5 SZ 54
Obj. č. 904218
Detaily položky UNI-DICHT-VK-MS M50 x 1.5 SZ 54
- Obj. č.
- 904218
- označení výrobku
- UNI-DICHT-VK-MS M50 x 1.5 SZ 54
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M50 x 1,5
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 54
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892360992
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data UNI-DICHT-VK-MS M50 x 1.5 SZ 54
niklem potažené mosazné těleso vývodky | |
Teplotní rozsah | až +200°C |
Detaily UNI-DICHT-VK-MS M50 x 1.5 SZ 54
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- s těsnicími vložkami z TPE
Vlastnosti
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- Tělo kabelové šroubovací vývodky M20x1.5 (Obj. č. 904212) je osazena vložkami PG11; obj. č. 904213je používána s vložkami PG13.5.
- Obj. č. 904215 a 904225 otvor v hlavici 18mm.
- Obj. č. 904216 a 904226 otvor v hlavici 21mm.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení UNI-DICHT-VK-MS M50 x 1.5 SZ 54
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem