UNI-DICHT-VK-MS M16 x 1.5 SZ 18 Obj. č. 904211
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904211
označení výrobku
UNI-DICHT-VK-MS M16 x 1.5 SZ 18
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
délka závitu mm
6,0
velikost klíče mm
18
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892360923
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažené mosazné těleso vývodky
Teplotní rozsah až +200°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • s těsnicími vložkami z TPE

Vlastnosti

      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • Tělo kabelové šroubovací vývodky M20x1.5 (Obj. č. 904212) je osazena vložkami PG11; obj. č. 904213je používána s vložkami PG13.5.
      • Obj. č. 904215 a 904225 otvor v hlavici 18mm.
      • Obj. č. 904216 a 904226 otvor v hlavici 21mm.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible