silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M25 x 1.5 (CD 11.5 - 15.5mm) transparentní
Obj. č. 904267
Detaily položky silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M25 x 1.5 (CD 11.5 - 15.5mm) transparentní
- Obj. č.
- 904267
- označení výrobku
- silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M25 x 1.5 (CD 11.5 - 15.5mm) transparentní
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- barevné těsnící vložky
- transparentní
- Ø kabelu od / do mm
- 11,5 - 15,5
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892358456
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M25 x 1.5 (CD 11.5 - 15.5mm) transparentní
silikonová těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -60°C až +200°C |
Detaily silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M25 x 1.5 (CD 11.5 - 15.5mm) transparentní
Konstrukce kabelu
-
- materiál: silikon
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- Krátké vložky jsou určeny pro těla kabelových šroubovacích vývodek z PVDF.
- Vložky běžné velikosti jsou vhodné pro tělesa kabelových šroubovacích vývodek z ušlechtilé oceli nebo z mosazi.
-
- legenda:
- rozměry
- W - šířka
- a - průměr vyvrtaného otvoru
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení do průchodek UNI-DICHT. Pro použití v oboru chemie a při vysokých teplotách.