silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní / krátký
Obj. č. 904262
Detaily položky silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní / krátký
- Obj. č.
- 904262
- označení výrobku
- silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní / krátký
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- barevné těsnící vložky
- transparentní / krátký
- Ø kabelu od / do mm
- 7,0 - 10,5
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892358401
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technical Data silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní / krátký
silikonová těsnící vložka | |
Teplotní rozsah | -60°C až +200°C |
Detaily silikonová těsnící vložka UNI-DICHT M20 x 1.5 (CD 7.0 - 10.5mm) transparentní / krátký
Konstrukce kabelu
-
- materiál: silikon
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- Krátké vložky jsou určeny pro těla kabelových šroubovacích vývodek z PVDF.
- Vložky běžné velikosti jsou vhodné pro tělesa kabelových šroubovacích vývodek z ušlechtilé oceli nebo z mosazi.
-
- legenda:
- rozměry
- W - šířka
- a - průměr vyvrtaného otvoru
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení do průchodek UNI-DICHT. Pro použití v oboru chemie a při vysokých teplotách.