TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 černá Obj. č. 903963
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
903963
označení výrobku
TPE těsnící vložka UNI-DICHT-SI M20 x 1.5 černá
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barevné těsnící vložky
černá
Ø kabelu od / do mm
6,5 - 9,5
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892358036
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

TPE těsnící vložka
Teplotní rozsah -40°C až +130°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: termoplastické elastomery (TPE)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 903961 až 903965) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-PA M20x1,5 (obj. č. 90831).
      • Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 903966 až 903970) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (obj. č. 904213).
      • Těsnicí vložky UNI-DICHT PG21 (obj. č. 903981) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-MS PG21 (obj. č. 904226).
      • Těsnicí vložky UNI-DICHT M32x1,5 (obj. č. 903981) lze použít pouze s UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (obj. č. 904216).
      • legenda:
      • rozměry
      • W - šířka
      • a - průměr vyvrtaného otvoru

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazení do kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible