TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SI-ASI M20 x 1.5 šedá, levá Obj. č. 905910
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
905910
označení výrobku
TPV těsnící vložka UNI-DICHT-SI-ASI M20 x 1.5 šedá, levá
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barevné těsnící vložky
šedá, levá
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892360244
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

TPV těsnící vložka
Teplotní rozsah -20°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: termoplastické vulkanizáty (TPV)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění

Poznámky

      • Těsnicí vložky UNI-DICHT ASI (obj. č. 905910 a 905911) lze použít s UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (obj. č. 90831). Těsnící vložky UNI-DICHT ASI (obj. č. 903992 a 903993) lze použít s UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (obj. č. 904213) a UNI-DICHT-VK-PA/MS PG13,5 (obj. č. 96045 a 904223).
      • legenda:
      • rozměry
      • W - šířka
      • a - průměr vyvrtaného otvoru

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazení do kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi. Vhodné při použití sběrnicových kabelů ASI.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible