UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: světle žlutá)
Obj. č. 11019625
Detaily položky UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: světle žlutá)
- Obj. č.
- 11019625
- označení výrobku
- UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: světle žlutá)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M40 x 1,5
- barva
- šedá (RAL 7035)
- barevné těsnící vložky
- světle žlutá
- Ø kabelu od / do mm
- 24,0 - 28,0
- délka závitu mm
- 11,5
- velikost klíče mm
- 46
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892432040
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: světle žlutá)
PC těsnící kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 10 bar |
Detaily UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: světle žlutá)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polykarbonát (PC)
-
- těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
-
- s barevně kódovanými vložkami z TPE
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
-
- velká upínací oblast
Poznámky
-
- Černá barva k dispozici na dotaz. Aprobace UL- a CSA- k použití TPE-V vložek. TPE-V vložky na dotaz
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Ke stažení UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: světle žlutá)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem