UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: hnědá) Obj. č. 11019623
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
11019623
označení výrobku
UNI-DICHT-PC M40 x 1.5 šedá (vložka: hnědá)
typ závitu
metrický
velikost
M40 x 1,5
barva
šedá (RAL 7035)
barevné těsnící vložky
hnědá
Ø kabelu od / do mm
17,0 - 20,5
délka závitu mm
11,5
velikost klíče mm
46
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892432026
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PC těsnící kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 10 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polykarbonát (PC)
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
      • s barevně kódovanými vložkami z TPE

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění
      • velká upínací oblast

Poznámky

      • Černá barva k dispozici na dotaz. Aprobace UL- a CSA- k použití TPE-V vložek. TPE-V vložky na dotaz
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible