TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (4 x 6.5 mm)
Obj. č. 904045
Detaily položky TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (4 x 6.5 mm)
- Obj. č.
- 904045
- označení výrobku
- TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (4 x 6.5 mm)
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M40 x 1,5 / PG 29
- barevné těsnící vložky
- bílá
- Počet otvorů x Ø kabelu mm
- 4 x 6,5
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892360077
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (4 x 6.5 mm)
TPE vložka s vícerým těsněním | |
Teplotní rozsah | -40°C až +130°C |
Detaily TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1.5 (4 x 6.5 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: termoplastické elastomery (TPE)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
Poznámky
-
- Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 904004 až 904010) lze použít pouze s tělem vývodky UNI-DICHT z polyamidu M20x1,5 (obj. č. 90831).
- Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 904011 až 904017) lze použít s UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (obj. č. 904213), UNI-DICHT-VK -PA PG13.5 (obj. č. 96045) a UNI-DICHT-VK-MS PG13.5 (obj. č. 904223).
-
- legenda:
- rozměry
- W - šířka
- a - průměr vyvrtaného otvoru
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení do kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi.