TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 4.0 mm) Obj. č. 904030
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904030
označení výrobku
TPE vložka s vícerým těsněním UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1.5 (6 x 4.0 mm)
typ závitu
metrický / PG
velikost
M32 x 1,5 / PG 21
barevné těsnící vložky
bílá
Počet otvorů x Ø kabelu mm
6 x 4,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892359927
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

TPE vložka s vícerým těsněním
Teplotní rozsah -40°C až +130°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: termoplastické elastomery (TPE)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia

Poznámky

      • Těsnící vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 904004 až 904010) lze použít pouze s tělem vývodky UNI-DICHT z polyamidu M20x1,5 (obj. č. 90831).
      • Těsnicí vložky UNI-DICHT M20x1,5 (obj. č. 904011 až 904017) lze použít s UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (obj. č. 904213), UNI-DICHT-VK -PA PG13.5 (obj. č. 96045) a UNI-DICHT-VK-MS PG13.5 (obj. č. 904223).
      • legenda:
      • rozměry
      • W - šířka
      • a - průměr vyvrtaného otvoru

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazení do kabelových šroubovacích vývodek UNI-DICHT z plastu nebo z mosazi.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible