UNI-DICHT-MFD-PC PG 29 šedá (CD 6x6.0 mm) Obj. č. 11019743
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11019743
označení výrobku
UNI-DICHT-MFD-PC PG 29 šedá (CD 6x6.0 mm)
typ závitu
PG
velikost
PG 29
barva
šedá (RAL 7035)
Počet otvorů x Ø kabelu mm
6 x 6,0
délka závitu mm
11,0
velikost klíče mm
43
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892433047
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PC těsnící kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
třída ochrany IP 65

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polykarbonát (PC)
      • těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
      • s více těsnícími vložkami z TPE

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění

Poznámky

      • Třída ochrany IP 68, pokud je průměr otvoru těsnicí vložky roven průměru kabelu.
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible