UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x5.0 mm)
Obj. č. 11019680
Detaily položky UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x5.0 mm)
- Obj. č.
- 11019680
- označení výrobku
- UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x5.0 mm)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M32 x 1,5
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Počet otvorů x Ø kabelu mm
- 4 x 5,0
- délka závitu mm
- 11,0
- velikost klíče mm
- 36
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892432545
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x5.0 mm)
PC těsnící kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 65 |
Detaily UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x5.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polykarbonát (PC)
-
- těsnění: termoplastické elastomery (TPE)
-
- s více těsnícími vložkami z TPE
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- velkoplošné těsnění
Poznámky
-
- Třída ochrany IP 68, pokud je průměr otvoru těsnicí vložky roven průměru kabelu.
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1.5 šedá (CD 4x5.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem