UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1.5 šedá (vložka: šedá, pravá) Obj. č. 11019765
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11019765
označení výrobku
UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1.5 šedá (vložka: šedá, pravá)
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barva
šedá (RAL 7035)
barevné těsnící vložky
šedá, pravá
délka závitu mm
9,0
velikost klíče mm
24
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892532832
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PC těleso kabelové vývodky
Teplotní rozsah -20°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polykarbonát (PC)
      • těsnění: termoplastické vulkanizáty (TPV)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu díky těsnicí gumě
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • velkoplošné těsnění

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • für ASI-Busleitungen

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible