Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 23M

Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 23M Obj. č. 96909
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
96909
označení výrobku
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 23M
typ
TYZ 23M
barva
akvamarínová
délka mm
92,0
kapacita N
80
Ø svazků mm
16
šířka mm
2,4
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892400872
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

Ocelové jazýčkové stahovací pásky
Teplotní rozsah -60°C až +150°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: etylen tetrafluoretylen (ETFE)
      • hořlavost podle UL 94 (V0)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Kabelový vázací pásek s uzavíracím ocelovým nosem z nerezové, nemagnetické oceli. Tato technologie umožňuje, aby stahovací pásek poskytoval vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je teplo, chlad, vlhkost atd., a činí jej nenáchylným vůči vibracím a vnějším vlivům.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible