Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 28M
Obj. č. 96724
Detaily položky Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 28M
- Obj. č.
- 96724
- označení výrobku
- Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 28M
- typ
- TYZ 28M
- barva
- akvamarínová
- délka mm
- 360,0
- kapacita N
- 220
- Ø svazků mm
- 102
- šířka mm
- 4,8
- kusů v balení
- 500
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892400865
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 28M
Ocelové jazýčkové stahovací pásky | |
Teplotní rozsah | -60°C až +150°C |
Detaily Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 28M
Konstrukce kabelu
-
- materiál: etylen tetrafluoretylen (ETFE)
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Kabelový vázací pásek s uzavíracím ocelovým nosem z nerezové, nemagnetické oceli. Tato technologie umožňuje, aby stahovací pásek poskytoval vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je teplo, chlad, vlhkost atd., a činí jej nenáchylným vůči vibracím a vnějším vlivům.
Ke stažení Ocelové jazýčkové stahovací pásky TYZ 28M
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem