Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 46M

Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 46M Obj. č. 91111
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91111
označení výrobku
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 46M
typ
TY 46M
barva
transparentní
délka mm
184,0
pole W x H mm
13,10 x 27,00
kapacita N
220
Ø svazků mm
45
šířka mm
4,8
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892400995
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

Ocelové jazýčkové stahovací pásky
Teplotní rozsah -60°C až +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • s ocelovým uzávěrem nosu z korozivzdorné, nemagnetické oceli
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu

Poznámky

      • TY-RAP® (speciální typy)

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Použití

      • Stahovací pásek poskytuje vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách jako je teplo, chlad, vlhkost atd. a je nenáchylný vůči vibracím a vnějším vlivům.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible