Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 512M
Obj. č. 91109
Detaily položky Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 512M
- Obj. č.
- 91109
- označení výrobku
- Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 512M
- typ
- TY 512M
- barva
- transparentní
- délka mm
- 210,0
- pole W x H mm
- 25,40 x 7,90
- kapacita N
- 80
- Ø svazků mm
- 51
- šířka mm
- 2,4
- kusů v balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892400971
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 512M
Ocelové jazýčkové stahovací pásky | |
Teplotní rozsah | -60°C až +85°C |
Detaily Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 512M
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- s ocelovým uzávěrem nosu z korozivzdorné, nemagnetické oceli
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- TY-RAP® (speciální typy)
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- Stahovací pásek poskytuje vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách jako je teplo, chlad, vlhkost atd. a je nenáchylný vůči vibracím a vnějším vlivům.
Ke stažení Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-WL TY 512M
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem