Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-29M
Obj. č. 91087
Detaily položky Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-29M
- Obj. č.
- 91087
- označení výrobku
- Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-29M
- typ
- TY 5-29M
- barva
- transparentní
- délka mm
- 771,0
- kapacita N
- 540
- Ø svazků mm
- 229
- šířka mm
- 6,9
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892400360
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-29M
Ocelové jazýčkové stahovací pásky | |
Teplotní rozsah | -60°C až +85°C |
Detaily Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-29M
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- Hnědé, červené, oranžové, žluté, zelené, fialové nebo šedé barevné provedení na dotaz.
Použití
-
- Kabelový vázací pásek s uzavíracím ocelovým nosem z nerezové, nemagnetické oceli. Tato technologie umožňuje, aby stahovací pásek poskytoval vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je teplo, chlad, vlhkost atd., a činí jej nenáchylným vůči vibracím a vnějším vlivům.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Ke stažení Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-29M
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem