Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-253M Obj. č. 91075
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
91075
označení výrobku
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-T TY 5-253M
typ
TY 5-253M
barva
transparentní
délka mm
295,0
kapacita N
220
Ø svazků mm
78
šířka mm
4,8
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892400285
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

Ocelové jazýčkové stahovací pásky
Teplotní rozsah -60°C až +85°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu

Poznámky

      • Hnědé, červené, oranžové, žluté, zelené, fialové nebo šedé barevné provedení na dotaz.

Použití

      • Kabelový vázací pásek s uzavíracím ocelovým nosem z nerezové, nemagnetické oceli. Tato technologie umožňuje, aby stahovací pásek poskytoval vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je teplo, chlad, vlhkost atd., a činí jej nenáchylným vůči vibracím a vnějším vlivům.

Testy

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible