Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-SCT TY 33M
Obj. č. 91093
Detaily položky Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-SCT TY 33M
- Obj. č.
- 91093
- označení výrobku
- Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-SCT TY 33M
- typ
- TY 33M
- barva
- transparentní
- délka mm
- 102,0
- kapacita N
- 80
- Ø svazků mm
- 16
- Ø otvoru mm
- 3
- šířka mm
- 2,3
- kusů v balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892400889
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-SCT TY 33M
Ocelové jazýčkové stahovací pásky | |
Teplotní rozsah | -60°C až +85°C |
Detaily Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-SCT TY 33M
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- s ocelovým uzávěrem nosu z korozivzdorné, nemagnetické oceli
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- Tato technologie umožňuje, aby stahovací pásek poskytoval vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je teplo, chlad, vlhkost atd., a činí jej nenáchylným vůči vibracím a vnějším vlivům.