Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-RW UV-R TY28MX-RW Obj. č. 11007548
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
11007548
označení výrobku
Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-RW UV-R TY28MX-RW
typ
TY28MX-RW
barva
černá
délka mm
360,0
Ø svazku min.-max. mm
3 - 102
kapacita N
220
šířka mm
4,8
kusů v balení
1000
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892542442
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

Ocelové jazýčkové stahovací pásky
Teplotní rozsah -60°C až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu

Použití

      • Hladká kabelová stahovací páska bez vrubů se zámkem na ocelové oko z korozivzdorné, nemagnetické oceli se zaoblenými hranami. Díky této technologii nabízejí vázací pásky vynikající vázací vlastnosti i za nejnáročnějších podmínek jako je teplo, chlad, vlhkost atd. Je odolná vůči vibracím a vnějším vlivům.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible