Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-RW UV-R TY25MX-RW
Obj. č. 11007546
Detaily položky Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-RW UV-R TY25MX-RW
- Obj. č.
- 11007546
- označení výrobku
- Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-RW UV-R TY25MX-RW
- typ
- TY25MX-RW
- barva
- černá
- délka mm
- 186,0
- Ø svazku min.-max. mm
- 3 - 48
- kapacita N
- 220
- šířka mm
- 4,8
- kusů v balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892542428
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-RW UV-R TY25MX-RW
Ocelové jazýčkové stahovací pásky | |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-RAP®-RW UV-R TY25MX-RW
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
Použití
-
- Hladká kabelová stahovací páska bez vrubů se zámkem na ocelové oko z korozivzdorné, nemagnetické oceli se zaoblenými hranami. Díky této technologii nabízejí vázací pásky vynikající vázací vlastnosti i za nejnáročnějších podmínek jako je teplo, chlad, vlhkost atd. Je odolná vůči vibracím a vnějším vlivům.