Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 24MX
Obj. č. 91062
Detaily položky Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 24MX
- Obj. č.
- 91062
- označení výrobku
- Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 24MX
- typ
- TYB 24MX
- délka mm
- 140,0
- kapacita N
- 180
- Ø svazků mm
- 29
- šířka mm
- 3,6
- kusů v balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892400506
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technical Data Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 24MX
Ocelové jazýčkové stahovací pásky | |
Teplotní rozsah | -60°C až +105°C |
Detaily Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 24MX
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6.6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
Poznámky
-
- Jiné materiály a barvy jsou dostupné na dotaz.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- UV-stabilizovaný kabelový vázací pásek s uzavíracím ocelovým nosem z nerezové, nemagnetické oceli. Tato technologie umožňuje, aby stahovací pásek poskytoval vynikající vázací vlastnosti i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je teplo, chlad, vlhkost atd., a činí jej nenáchylným vůči vibracím a vnějším vlivům.
Ke stažení Ocelové jazýčkové stahovací pásky TY-MX TYB 24MX
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem