Mobilní bubnová odvíječka TROMTRAK 1250 Obj. č. 904769
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904769
označení výrobku
Mobilní bubnová odvíječka TROMTRAK 1250
Hmotnost kg/km (cca)
58,0
typ
TROMTRAK 1250
barva
šedá (RAL 7005)
Ø navijáku min - max mm
600 - 1250
nosnost kg
1000
šířka navijáku mm
890
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430671
číslo celního sazebníku
84798997

Technická data

Mobilní bubnová odvíječka

Detaily

Konstrukce kabelu

      • s osou

Použití

      • Pro manipulaci s kabelovými bubny.
      • Dvakrát uložené osy.
      • Rovnoměrné odvíjení díky nastavitelné brzdě.
      • Vestavěná uzamykatelná otočná kolečka.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible