Mobilní bubnová odvíječka TROMCAR 1250 Obj. č. 904768
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904768
označení výrobku
Mobilní bubnová odvíječka TROMCAR 1250
Hmotnost kg/km (cca)
52,0
typ
TROMCAR 1250
barva
šedá (RAL 7005)
Ø navijáku min - max mm
500 - 1250
nosnost kg
700
šířka navijáku mm
1000
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430664
číslo celního sazebníku
84798997

Technická data

Mobilní bubnová odvíječka

Detaily

Konstrukce kabelu

      • s osou

Použití

      • Použití: sklad, staveniště, montážní oddělení atd.
      • Pohyblivé kabelové bubny s robustním zvedacím nástrojem. Bubny se zvedají a nakládají pákou.
      • Zvedací páka slouží také jako rukojeť.
      • Extra velká kola.
      • TROMCAR 1000 se 2 koly a 2 podpěrami.
      • TROMCAR 1250 se 2 koly a 1 otočným kolečkem.
      • RAL 7005

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible