odvíječe kabelových bubnů TROMBOI 7-10
Obj. č. 904764
Detaily položky odvíječe kabelových bubnů TROMBOI 7-10
- Obj. č.
- 904764
- označení výrobku
- odvíječe kabelových bubnů TROMBOI 7-10
- Hmotnost kg/km (cca)
- 32,0
- typ
- TROMBOI 7-10
- Ø navijáku min - max mm
- 710 - 1000
- nosnost kg
- 1000
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892430626
- číslo celního sazebníku
- 84798997
Technická data odvíječe kabelových bubnů TROMBOI 7-10
odvíječe kabelových bubnů |
Detaily odvíječe kabelových bubnů TROMBOI 7-10
Konstrukce kabelu
-
- s osou
Poznámky
-
- Doplňkové odvíjecí hřídele na vyžádání
Použití
-
- Pro manipulaci s bubny na staveništích, při instalaci kabelů, na skladě nebo při přepravě.
- Pevná svařovaná konstrukce
- Stabilní držáky osy jsou aretovatelné do výšky vhodné pro práci vzhledem k rozměru bubnu.
- Odvíjecí hřídel se prostrčí bubnem.
- Po navalení do držáku osy je třeba buben zvednout pomocí ruční hydraulické pumpy.