odvíječe kabelových bubnů TROMBOI 500 Obj. č. 904760
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
904760
označení výrobku
odvíječe kabelových bubnů TROMBOI 500
Hmotnost kg/km (cca)
8,0
typ
TROMBOI 500
Ø navijáku min - max mm
150 - 700
nosnost kg
140
šířka navijáku mm
520
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430589
číslo celního sazebníku
84798997

Technická data

odvíječe kabelových bubnů

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Für Trommeln mit verschiedenen Durchmessern und Trommelgewichten
      • Kompakte Bauform
      • Aufrollrampe
      • Robuste Stahl-Schweißkonstruktion
      • Optimal für Einwegtrommeln
      • Kugelgelagerte Achsen

Použití

      • Pro bubny s různými průměry a hmotnostmi.
      • Pevná konstrukce
      • Nakládací rampa
      • Stabilní svařovaná ocelová konstrukce
      • Speciálně vhodné pro nevratné bubny
      • Osy uložené v kuličkových ložiskách

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible