TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranžová 3 x 150 + 3 G 25 mm² Obj. č. 78626
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • produkt je ve shodě s DESINA
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
78626
označení výrobku
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranžová 3 x 150 + 3 G 25 mm²
vnější Ø mm (cca)
58
Hmotnost Cu na km
5412,0
Hmotnost kg/km (cca)
7200,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892152207
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible